AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD, coudé, À 3 pôles, Snap Ø8 1834484085

Référence:

AVENTICS-1834484085

38,92 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-FA-SNAP8-3-5000-PUR-OW-3

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
CâbleAvec câble
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageSnap Ø8
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Sortie de câble 1Coudé
Sortie de câble équerre90°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Nombre de conducteurs3
Blindagenon blindé
Longueur câble L5 m
CertificatsUL (Underwriters Laboratories)
Indice de protectionIP65
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.70 °C
Courant max.4 A
Section du conducteur0.25 mm²
Câble-Ø4.5 mm
Poids0.138 kg
Matériau boîtiersPolyuréthane (PUR)
Matériau gaine de câblePolyuréthane (PUR)