AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD, Connecteur M8x1, À 4 pôles 1834484145

Référence:

AVENTICS-1834484145

32,61 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-FA-M8-4-3000-PUR-OW-4

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
CâbleAvec câble
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageM8x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 4 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câble 1Coudé
Sortie de câble équerre90°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 4 pôles
Nombre de conducteurs4
Blindagenon blindé
Longueur câble L3 m
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.85 °C
Courant max.4 A
Section du conducteur0.25 mm²
Câble-Ø4.5 mm
Poids0.086 kg
Matériau boîtiersPolyuréthane (PUR)
Matériau gaine de câblePolyuréthane (PUR)