AVENTICS™ Série QR1-S-RPN Standard 2121008380

Référence:

AVENTICS-2121008380

3,12 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
QR1-S-RPN-G038-DA08

Spécifications

Type de vissageRaccord droit
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Orifice GG 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Raccord instantané
Orifice DØ 8
TypeQR1-S-RPN
Pression de service min.-1 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
Quantité livrée10 Pcs.
Poids0.0354 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dentsAcier inoxydable
Matériau bague de desserragePolyamide
Matériau bague de desserrage réceptionZinc coulé sous pression
Matériau filetéLaiton