AVENTICS™ Série AR1 3513000010

Référence:

AVENTICS-3513000010

318,17 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AR1-G100-0032

Spécifications

Orifice 1G 1
Orifice 2G 1/2
Ø de cuve101.6 mm
Volume du réservoir d'air3.2 L
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi11 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.100 °C
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide100 °C
FluideAir comprimé
Matériau boîtiersAcier, chromé