AVENTICS™ Manomètre 3530200300

Référence:

AVENTICS-3530200300

30,43 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
(0-10) BAR PSI D27

Spécifications

Type de construction du manomètreManomètre à tube-ressort, Orifice arrière
Raccordement de l'air compriméØ 6
Diamètre nominal28 mm
Domaine d'application mini.0 bar
Domaine d'application maxi.10 bar
Plage d'affichage min.0 bar
Plage d'affichage max.10 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Taille de particule max.50 µm
Couleur arrière-planBlanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)Noir
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)Rouge
Couleur aiguilleNoir
Poids0.016 kg
Matériau boîtiersPolyamide