AVENTICS™ Interrupteur de signal 5510130000

Référence:

AVENTICS-5510130000

308,19 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
551-013

Spécifications

FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Débit nominal Qn120 l/min
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Poids0.11 kg
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)