AVENTICS™ Capteur du volume d'air, Série 553-001 5530011200

Référence:

AVENTICS-5530011200

6 035,30 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
LUFTMENGENSENSOR I

Spécifications

Principe de commutationPrincipe du diaphragme
Débit nominal Qn, max., standard1000 l/min
Position de montageIndifférent
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 8 pôles
Raccordement électrique 2, codageCodage A
Exactitude en % (de la valeur finale)± 2 %
Courant absorbé maxi300 mA
Temps de réaction< 15 ms
Indice de protectionIP54
Poids1.2 kg
Température min. du fluide5 °C
Température max. du fluide50 °C
Matériau boîtiersAluminium