AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED05 5610141320

Référence:

AVENTICS-5610141320

809,19 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ED05-000-060-010-2DICN

Spécifications

CommandePilotage direct
Commandeanalogue
FonctionEchappement de pression
Signal de sortietension constante
Tension de service CC24 V
Entrée valeur consigne0 ... 10 V
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.6 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi11 bar
Hystérèse< 0,06 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn1000 l/min
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.70 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Raccordement de signalISO 15217, forme C