AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD07, Galet 5634410000

Référence:

AVENTICS-5634410000

158,69 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD07-3/2NC-SR-R-M014-M014-S

Spécifications

CommandeCommande mécanique
TailleCD07
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNF/NO
Raccordement sur embaseRaccordement direct
Elément de commandeGalet
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Entrée raccord d'air compriméM14x1,5
Sortie raccord d'air compriméM14x1,5
Raccord d'air comprimé échappementM14x1,5
Débit nominal Qn1400 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Force de commande min.40 N
CertificatsConvient pour ATEX
ATEXConvient pour ATEX
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³