AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD07, Levier horizontal, avec crantage 5634450100

Référence:

AVENTICS-5634450100

266,61 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD07-3/2NC-SR-RLD-G014-G014-S

Spécifications

CommandeCommande mécanique
TailleCD07
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNF/NO
Raccordement sur embaseRaccordement direct
Elément de commandeLevier horizontal, avec crantage
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Débit nominal Qn1400 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Force de commande min.15 N
CertificatsConvient pour ATEX
ATEXConvient pour ATEX
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³