AVENTICS™ Single subbase, Series 563, 565, 567 5644420000

Référence:

AVENTICS-5644420000

100,44 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
COMPL. 564-442

Spécifications

Type de constructionEmbase
Direction raccordement↩pneumatique (1)Sur un côté
Entrée raccord d'air compriméG 3/8
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)Sur un côté
Sortie raccord d'air compriméG 3/8
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)Sur un côté
Raccord échappementG 3/8
Direction raccordement↩pneumatique (12)Sur un côté
Direction raccordement↩pneumatique (14)Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 14G 1/8
Pression de service min.-1 bar
Pression de service maxi30 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.120 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide120 °C
FluideAir comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs1
Poids0.37 kg
Matériau embaseAluminium coulé sous pression