AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 490, Pression de service min. 0 bar 5724990220

Référence:

AVENTICS-5724990220

75,79 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V490-3/2NC-024DC-ND1,2

Spécifications

Commandeélectrique
Taille490
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Sortie raccord d'air compriméØ 4
Débit nominal Qn50 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi7 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC- 5 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine20 mm
Puissance absorbée CC2 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.15 ms
Temps de déconnexion typ.18 ms
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène
Poids0.073 kg
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C