AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD01-PA 5763510210

Référence:

AVENTICS-5763510210

139,66 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD01 - 5/2AR - 012DC

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn1010 l/min
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base DIN ISO 15407-1
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC12 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Commande manuelleà crantage
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme C
Elément de commandemonostable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
CertificatsSans LABS
NormesISO 15407-1
Largeur du distributeur pilote26 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordementRaccordement sur embase
Rappel automatiqueAvec rappel pneumatique
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé pilote entréePlaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé pilot échappementPlaque de base DIN ISO 15407-1
Puissance absorbée CC1.6 W
Taille26 mm