AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD04, monostable 5772550220
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir chevauchement positif |
| Principe de commutation | 3/2, avec rappel par ressort |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | à crantage |
| Type de raccordement d’air comprimé | Taraudage |
| Sortie raccord d'air comprimé | G 1/8 |
| Débit nominal Qn | 900 l/min |
| Pression de service min. | 3 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | EN 175301-803, forme B |
| Raccord électrique normé | EN 175301-803:2006 |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Tension de service des équipements | 24 V CC |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Pilote | Interne |
| Largeur de bobine | 22 mm |
| Largeur du distributeur pilote | 26 mm |
| Index de compatibilité | 44 |
| Puissance absorbée CC | 4.8 W |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Temps de mise en route typ. | 13 ms |
| Temps de déconnexion typ. | 27 ms |
| Résistance à chaud | -15 °C Résistant◡au◡froid |