AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579, Unité de distributeur 5790400310

Référence:

AVENTICS-5790400310

73,36 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
V579-3/2NC-D014-012DC-04-RV1-USA

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueDébit 850 l/min
Taille579
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Sortie raccord d'air compriméØ 1/4"
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements12 V DC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine20 mm
Puissance absorbée CC1.6 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.18 ms
Temps de déconnexion typ.16 ms
Matériau boîtiersPolyamide
Poids0.093 kg
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C