AVENTICS™ Soft-start valve 5832131000
Référence:
Spécifications
| Commande | pneumatique |
| Débit nominal Qn | 3300 l/min |
| Pression de service min. | 3 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir |
| Version | ISO 1 |
| Température ambiante min. | -15 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Taille de particule max. | 5 µm |
| Teneur en huile de l'air comprimé min. | 0 mg/m³ |
| Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. | 5 mg/m³ |
| Conductance de débit C | 11.3 l/(s*bar) |
| Poids | 0.39 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR) |