AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSR 7320750000

Référence:

AVENTICS-7320750000

51,79 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FSR-75,0-CR-G014-IN

Spécifications

Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Diamètre extérieur75 mm
Force de maintien160 N
Volumes28 cm³
Courbure maxi de l'objet R min165 mm
Abrasion selon DIN 535 16105 mm³
Dureté selon norme60 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventouseCaoutchouc chloroprène (CR)
Poids0.03 kg