AVENTICS™ Capteur, Série SN6 8940410602
Référence:
Spécifications
| Montage indirect pour série | TRB, ITS, 523 |
| Type de contact | Reed |
| Tension de service CC, mini | 10 V CC |
| Tension de service CC, maxi | 48 V CC |
| Tension de service CA, mini | 10 V CA |
| Tension de service CA, max. | 48 V CA |
| Puissance de commutation | 60 W / 60 VA |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 75 °C |
| Courant de commutation CC, max. | 3 A |
| Courant de commutation CA, max. | 3 A |
| Précision du point de commutation | ±0,1 mT |
| Raccordement électrique 2, type | Connecteur |
| Raccordement électrique 2, taille du filetage | Forme B Industrie |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | À 2 pôles |
| Tenue aux chocs | 50 g / 11 ms |
| Tenue aux vibrations | 35 g (50 - 2000 Hz) |
| Matériau boîtiers | Polyétherimide (PEI) |