AVENTICS™ Unité de traitement de l'air à 3 pièces, Série 652 A652A0000003644

Référence:

AVENTICS-A652A0000003644

Visualisez les caractéristiques
652 ASSEMBLY COMPOSED BY A SHUT OFF ISOL

Spécifications

ComposantsUnités de traitement de l'air
ComposantsVanne d'arrêt, Filtre régulateur de pression, Vanne de mise en pression
RéservoirCuve polycarbonate
OrificeG 1/2
Porosité du filtre25 µm
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.3.8 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Type de constructionEn 3 parties
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau purgePlastique