AVENTICS™ Modulateur de pression, Série 646 G646ARH23NA00H0

Référence:

AVENTICS-G646ARH23NA00H0

G646ARH23NA00H0

Spécifications

RemarquePoignée en T
FonctionDébit élevé, version Inline
ComposantsRégulateur de pression
Possibilités de réglagePoignée en T
Manomètresans manomètre, avec plaque d’adaptation
Position de montageIndifférent
OrificeG 3/8
Raccord d'air comprimé normeSelon ISO 228-1
Débit nominal Qn6530 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide70 °C
Poids0.272 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)