AVENTICS™ Filtre, Série 647 G647AFDK6JA000Q

Référence:

AVENTICS-G647AFDK6JA000Q

647-AFD-K6J-A00-0Q

Spécifications

ComposantsFiltre
OrificeG 1
Porosité du filtre0.3 µm
Débit nominal Qn2600 l/min
PurgeManuelle
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi12 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Poids1.161 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau cartouche de filtreFibre de verre borosilicate, Polyester
Matériau purgeAcier inoxydable