AVENTICS™ Répartiteur, Série 652 G652AD004CA0000

Référence:

AVENTICS-G652AD004CA0000

48,94 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DIVERTER BLOCK 652 SERIES, PORT SIZE G1/

Spécifications

ComposantsRépartiteur
OrificeG 1/2
CertificatsEn option en ATEX
ATEXEn option en ATEX
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Poids0.33 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène