AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECH2010A00

Référence:

AVENTICS-P580AECH2010A00

1 202,80 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
580 CHARM STD KIT

Spécifications

Protocole busDeltaV
RemarqueRaccordement bus de terrain central sans fonctionnalité E/S, connecteur d'alimentation de puissance M12x1, à 5 pôles
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de positions de distributeurs max.43
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-10 % / +10 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.3 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs4 A
Indice de protectionIP65
DiagnosticCourt-circuit, Surtension
Raccordement électrique typeà 5 pôles, Codage A, Connecteur, M12x1
Poids0.32 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression