AVENTICS™ Vérins de guidage, Série GPC-BV R402000320

Référence:

AVENTICS-R402000320

353,24 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
GPC-DA-010-0040-BV-BB

Spécifications

Ø du piston10 mm
Ø de la tige de piston4 mm
Course40 mm
Principe de fonctionnementÀ double effet
Type de palierPalier à billes
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Amortissementamortissement élastique
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
OrificeM5
Force du piston entrante42 N
Force du piston sortante49 N
Vitesse maxi0.5 m/s
Energie de frappe0.04 J
FluideAir comprimé
Taille de particule max.50 µm
Pression6,3 bar
Poids0.27 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsPolyuréthane (PUR)
Matériau plaque frontaleAcier, chromé