AVENTICS™ Vérin à double piston, Série TWC R402000795

Référence:

AVENTICS-R402000795

328,10 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
TWC-DA-006-0020-BV-SE

Spécifications

Ø du piston6 mm
Course20 mm
OrificeM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Pression6,3 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi7 bar
Force du piston entrante19 N
Force du piston sortante35 N
Vitesse maxi0.5 m/s
Réglage de course max. retracté-5 mm
Énergie d'amortissement maxi0.003 J
Poids 10 mm course0.06 kg
Poids +10 mm course0.012 kg
Jeu max. (radial)1 °
Matériau couvercle avantAluminium
Surface couvercle avantanodisé
Matériau couvercle arrièrePolyoxyméthylène