AVENTICS™ Vérin rotatif, Série RCM-SE R412000364

Référence:

AVENTICS-R412000364

1 065,16 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RCM-16-180-SE-00-00

Spécifications

Diamètre16 mm
Raccordement de l'air compriméM5
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Type de construction du module rotatifPiston double avec crémaillère
Easy2CombineCompatible
TailleRCM-16
Couple théorique pour6 bar
Temps mini de pivotement0.2 s
Consommation d’air par rotation20.71 cm³
Charge axiale de palier maxi autorisée490 N
Charge radiale de l'arbre580 N
Couple d’inertie de masse max. autorisé1.6
Couple théorique1.7 Nm
Répétabilité0.2 °
Amortissementamortissement élastique
Angle de rotation min.0 °
Angle de rotation max.180 °
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide5 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³