AVENTICS™ Vérin rotatif, Série RCM-SH R412000387

Référence:

AVENTICS-R412000387

1 551,99 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RCM-12-090-SH-AP-00

Spécifications

Diamètre12 mm
Raccordement de l'air compriméM5
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Type de construction du module rotatifPiston double avec crémaillère
Easy2CombineCompatible
TailleRCM-12
Passage d'airAvec passage d'air
Nombre de passages d'air2
Couple théorique pour6 bar
Temps mini de pivotement0.3 s
Consommation d’air par rotation5.86 cm³
Charge axiale de palier maxi autorisée330 N
Charge radiale de l'arbre290 N
Couple d’inertie de masse max. autorisé10 kg cm²
Couple théorique0.95 Nm
Répétabilité0.05 °
Amortissementhydraulique
Amortissementréglage fixe
Angle de rotation min.0 °
Angle de rotation max.90 °
Pression de service min.2.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide5 °C