AVENTICS™ Vérin rotatif, Série RCM-SH R412000400

Référence:

AVENTICS-R412000400

2 707,58 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RCM-16-180-SH-00-IP

Spécifications

Diamètre16 mm
Raccordement de l'air compriméM5
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Type de construction du module rotatifPiston double avec crémaillère
Easy2CombineCompatible
Avec position intermédiaire intégréeAvec position intermédiaire intégrée
TailleRCM-16
Couple théorique pour6 bar
Temps mini de pivotement0.32 s
Consommation d’air par rotation22.14 cm³
Charge axiale de palier maxi autorisée490 N
Charge radiale de l'arbre580 N
Couple d’inertie de masse max. autorisé80 kg cm²
Couple théorique1.7 Nm
Répétabilité0.05 °
Amortissementhydraulique
Amortissementréglage fixe
Angle de rotation min.0 °
Angle de rotation max.180 °
Pression de service min.4 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide5 °C
Température max. du fluide60 °C