AVENTICS™ Series QR1-AGS R412005471

Référence:

AVENTICS-R412005471

36,35 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
QR1-AGS-G018-DA08

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
FluideAir comprimé
Raccord d'air comprimé 1G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 1Filetage
Raccord d'air comprimé 2Ø 8
Type de raccordement d’air comprimé 2Raccord instantané
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
Pression de service min.-1 bar
Pression de service maxi16 bar
Débit nominal Qn 1 vers 2550 l/min
Unité de livraison5 Pcs.
Poids0.033 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau bague de desserragePolyamide
Matériau levierPolyamide