AVENTICS™ Régulateur de pression, Série AS2-RGS-...-DS R412006134

Référence:

AVENTICS-R412006134

126,68 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS2-RGS-G038-GAN-100-DS

Spécifications

FonctionRégulateur de pression standard
ComposantsRégulateur de pression avec alimentation en pression continue
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 3/8
Débit nominal Qn2700 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Type de régulateurmontage en batterie possible
Alimentation en pressionbilatéral
Type de fermeturepour cadenas
Avec alimentation en pression continueAvec alimentation en pression continue
Ø max. du manomètre à l'état verrouillé50 mm
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Poids0.248 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression