AVENTICS™ Répartiteur, Série AS2-DIS R412006251

Référence:

AVENTICS-R412006251

79,61 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS2-DIS-G038-NC3

Spécifications

ComposantsRépartiteur
OrificeG 3/8
Type de constructionmontage en batterie possible
VersionRépartiteur triple
Position de montageIndifférent
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Débit nominal Qn 1 vers 23600 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 32000 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 4900 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 52000 l/min
Poids0.25 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression