AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series AS2-BAV R412006260

Référence:

AVENTICS-R412006260

106,53 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS2-SOV-G014-MAN

Spécifications

Commandemécanique
Débit nominal Qn2000 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Elément de commandeCommutateur rotatif
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de constructionDistributeur à clapet
ComposantsVanne d'arrêt
Type de fermetureVerrouillable
Type de fermeturepour cadenas
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.25 µm
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Débit nominal Qn 1 vers 22000 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3380 l/min
Poids0.206 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau plaque de verrouillagePolyoxyméthylène
Matériau couvercle avantPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression