AVENTICS™ Vanne de mise en pression, Série AS2-SSV R412006272

Référence:

AVENTICS-R412006272

201,10 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS2-SSV-G014-FIA

Spécifications

Commandepneumatique
ComposantsVanne de mise en pression
Débit nominal Qn2000 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Pression de service min.2.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de constructionDistributeur à clapet
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.40 µm
Poids0.203 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avantPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression