AVENTICS™ Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS2-SOV R412006381

Référence:

AVENTICS-R412006381

459,98 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS2-SOV-G038-3/2-024-M12

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn2000 l/min
Raccordement de l'air compriméG 3/8
Pression de service min.2.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC24 V
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
ComposantsDistributeur 3/2
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Équipement distributeur de baseDistributeur de base avec distributeur pilote
Type de constructionDistributeur à clapet
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.25 µm
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Débit nominal Qn 1 vers 22000 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3380 l/min
Tension de service24 V CC
Puissance absorbée CC2 W
Indice de protection avec raccordIP65
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Poids0.219 kg