AVENTICS™ Série DDL R412006880

Référence:

AVENTICS-R412006880

5 159,01 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CMS-B-BDDL 24EST

Spécifications

Forme du busForme B
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.24
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Courant absorbé par les équipements électroniques0.2 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Tolérance de tension actionneurs-10 % / +10 %
Somme des intensités pour distributeurs3 A
Indice de protectionIP65
Courant absorbé maxi bobine simple0.1 mA
Longueur maxi de ligne40 m
Nombre max. de participants DDL14
Extension de module E/S maxi.6
Extension de module E/S entrée maxi.3
Extension de module E/S sortie maxi.3
Orifice système de distributeurPrise femelle
Orifice système de distributeurBarre 2,0 mm
Orifice système de distributeur3x13 pôles
Raccordement de communication , TypeConnecteur (mâle)
Raccordement de communication 1, Taille du filetageM12
Raccordement de communication 1, Nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement de communication 1, CodageCodage A
Raccordement de communication 2, TypePrise femelle
Raccordement de communication 2, Taille du filetageM12