AVENTICS™ Répartiteur, Série AS3-DIS R412007250

Référence:

AVENTICS-R412007250

89,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS3-DIS-G038-NC3

Spécifications

ComposantsRépartiteur
OrificeG 3/8
Type de constructionmontage en batterie possible
VersionRépartiteur quadruple
Position de montageIndifférent
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Débit nominal Qn 1 vers 27250 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 35500 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 42300 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 52250 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 62300 l/min
Poids0.32 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression