AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-E-PUR R412007830
Référence:
Spécifications
| Ø extérieur | 8 mm |
| Rayon de courbure mini 20 °C | 33 mm |
| Epaisseur de la paroi | 1.15 mm |
| Couleur | Noir |
| Température ambiante min. | -30 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Pression de service max. à 20°C | 8 bar |
| Unité de livraison | 500 m |
| Poids au mètre | 0.03 kg |
| Matériau | Polyester-polyuréthane |