AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-SAS-ADJ R412007870
Référence:
Spécifications
| Type de construction du manomètre | Manomètre à tube-ressort, Orifice arrière, Avec affichage réglable de la zone de travail |
| Normalisation | EN 837-1 |
| Classe de qualité | 2,5 |
| Raccordement de l'air comprimé | G 1/4 |
| Diamètre nominal | 50 mm |
| Valeur à l'échelle | 0.2 |
| Domaine d'application mini. | 0 bar |
| Domaine d'application maxi. | 4 bar |
| Plage d'affichage min. | 0 bar |
| Plage d'affichage max. | 6 bar |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 6 bar |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Couleur arrière-plan | Noir |
| Unité échelle de mesure principale (extérieur) | bar |
| Couleur échelle de mesure principale (extérieur) | Blanc |
| Unité échelle de mesure secondaire (intérieur) | psi |
| Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur) | Gris |
| Couleur de l’affichage de la zone de travail | Rouge, Vert |
| Couleur aiguille | Blanc |
| Poids | 0.1 kg |
| Matériau boîtiers | Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène |
| Matériau verre de regard | Polystyrène |