AVENTICS™ Capteur de pression, Série PE6 R412007885

Référence:

AVENTICS-R412007885

152,37 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PE6-P2-L HYST. EINST

Spécifications

Signal de sortie2 x PNP
TypeÉlectronique
Type de constructionAvec élément de capteur sur base piézorésistive
Position de montageL (horizontal)
Pression de pilotage mini/maxi0 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
Sécurité contre les surpressions15 bar
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
Tenue aux chocs maxi.10 g
Tenue aux vibrations10 - 55 Hz, 0,1 mm
Exactitude en % (de la valeur finale)± 1 %
Hystérèseréglable
Valeurs mesuréesPression relative
Plage d'affichageLED
Raccordement de l'air compriméØ 1,2x1
Type de raccordement d’air compriméBride avec joint torique
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleM8x1
Raccordement électrique, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Température ambiante min.0 °C