AVENTICS™ Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS5-SOV R412009265

Référence:

AVENTICS-R412009265

896,46 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS5-SOV-G034-024

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn12500 l/min
Raccordement de l'air compriméG 3/4
Pression de service min.2.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC24 V
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
ComposantsDistributeur 3/2
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Équipement distributeur de baseDistributeur de base avec distributeur pilote
Type de constructionDistributeur à clapet
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.5 µm
Raccord d'air comprimé échappementG 1/2
Débit nominal Qn 1 vers 212500 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 33700 l/min
Tension de service24 V CC
Puissance absorbée CC2 W
Durée de mise en circuit100 %
Raccord électrique norméISO 15217
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité