AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA1-MC R412010284

Référence:

AVENTICS-R412010284

78,66 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SA1-MC-M006-005-MS-H-N

Spécifications

TypeSA1-MC
Filet de fixationM6x0,5
Course5 mm
Energie absorbée/course max.1 Nm
Energie absorbée/heure max.3000 Nm
AmortissementAutocompensateur
FluideHuile
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Masse effective me mini.0.8 kg
Masse effective me maxi.2.8 kg
Tension du ressort de rappel min.2 N
Tension du ressort de rappel max.5 N
Type de fixationContre-écrou
Poids0.003 kg
Matériau tube du vérinAcier, chromé
Matériau tige de pistonAcier inoxydable
Matériau etanchéité de la tige de pistonPolyuréthane (PUR)
Matériau butéePolyoxyméthylène
Matériau contre-écrouAcier, chromé