AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA1-MC R412010287

Référence:

AVENTICS-R412010287

79,90 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SA1-MC-M008-005-HA-H-N

Spécifications

TypeSA1-MC
Filet de fixationM8x1
Course5 mm
Energie absorbée/course max.1.5 Nm
Energie absorbée/heure max.4000 Nm
AmortissementAutocompensateur
FluideHuile
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Masse effective me mini.0.8 kg
Masse effective me maxi.6 kg
Tension du ressort de rappel min.2 N
Tension du ressort de rappel max.5 N
Type de fixationContre-écrou
Poids0.007 kg
Matériau tube du vérinAcier, chromé
Matériau tige de pistonAcier inoxydable
Matériau etanchéité de la tige de pistonCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau butéePolyuréthane (PUR), Acier, chromé
Matériau contre-écrouAcier, chromé