AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA1-MC R412010290

Référence:

AVENTICS-R412010290

84,76 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SA1-MC-M010-008-HA-H-N

Spécifications

TypeSA1-MC
Filet de fixationM10x1
Course8 mm
Energie absorbée/course max.10 Nm
Energie absorbée/heure max.24000 Nm
AmortissementAutocompensateur
FluideHuile
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Masse effective me mini.16.5 kg
Masse effective me maxi.47 kg
Tension du ressort de rappel min.3.6 N
Tension du ressort de rappel max.8 N
Type de fixationContre-écrou
Poids0.02 kg
Matériau tube du vérinAcier, chromé
Matériau tige de pistonAcier inoxydable
Matériau etanchéité de la tige de pistonCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau butéePolyuréthane (PUR), Acier, chromé
Matériau contre-écrouAcier, chromé