AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA1-MC R412010292

Référence:

AVENTICS-R412010292

115,01 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SA1-MC-M012-010-MS-H-N

Spécifications

TypeSA1-MC
Filet de fixationM12x1
Course10 mm
Energie absorbée/course max.14 Nm
Energie absorbée/heure max.30000 Nm
AmortissementAutocompensateur
FluideHuile
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Masse effective me mini.1.5 kg
Masse effective me maxi.7.7 kg
Tension du ressort de rappel min.3.5 N
Tension du ressort de rappel max.7 N
Type de fixationContre-écrou
Poids0.036 kg
Matériau tube du vérinAcier, chromé
Matériau tige de pistonAcier inoxydable
Matériau etanchéité de la tige de pistonCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau butéePolyuréthane (PUR), Acier, chromé
Matériau contre-écrouAcier, chromé