AVENTICS™ Manostats, Série PM1 R412010716

Référence:

AVENTICS-R412010716

285,73 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PM1-M3-G014-V09-000-M12X1-NONE

Spécifications

Typemécanique
Type de constructionMembrane équilibrée par ressort, réglable
Position de montageIndifférent
Pression de pilotage mini/maxi-0.9 bar
Pression de pilotage maxi0 bar
Sécurité contre les surpressions80 bar
Tension de service des équipements12-125 V DC, 12-30 V AC
Tenue aux chocs maxi.15 g IEC 60068 - 2-64
Tenue aux vibrations10 g (60 - 500 Hz) IEC 60068 - 2-6
Exactitude en % (de la valeur finale)± 2 %
HystérèseDifférence de pression de pilotage max.
Valeurs mesuréesPression relative
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé, Huile hydraulique
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleM12x1
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Élément de commandeMicroconnecteur (ENTREE/SORTIE)
Fréquence maxi de commutation100/min.
Point de commutationréglable
Indice de protectionIP65