AVENTICS™ Capteur de pression, Série PE5, Raccord instantané R412010768

Référence:

AVENTICS-R412010768

275,86 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PE5-A1-DA04-V10-010-M12

Spécifications

Signal de sortiePNP, NPN, Push-pull, 0 - 10 V CC, 4 ... 20 mA
TypeÉlectronique
Pression de pilotage mini/maxi-1 bar
Pression de pilotage maxi0 bar
Sécurité contre les surpressions5 bar
Tension de service des équipements17-30 V DC
Logique de commutationNO/NF (réglable)
Tenue aux chocs maxi.30 g
Tenue aux vibrations5 g (10 - 150 Hz)
Exactitude en % (de la valeur finale)± 0,2 %
Hystérèseréglable
Valeurs mesuréesPression relative
Plage d'affichageÉcran à cristaux liquides, à 4 chiffres, Couleur réglable : vert ou rouge
Affichage réglable enbar, psi, kPa, MPa, inHg
Raccordement de l'air compriméØ 4
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé (max. 40 μm)
CertificatsDéclaration de conformité CE, cULus, RoHS, Conforme à REACH, Sans LABS
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleM12x1
Raccordement électrique, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C