AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 R412013391

Référence:

AVENTICS-R412013391

102,01 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
DO16-3/2NC-024DC-M12X1.75-ND

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueLargeur de bobine 15 mm, Distributeur pilote uniquement
TailleDO16
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Raccordement de l'air compriméEmbase
Sortie raccord d'air compriméEmbase
Débit nominal Qn18 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique, tailleM12
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +15 %
Largeur de bobine16 mm
Puissance absorbée CC1.5 W
Durée de mise en circuit100 %
Matériau boîtiersPolysulfure de phénylène (PPS), Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.035 kg
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C