AVENTICS™ Connecteur rond avec câble, Série CON-RD R412026798

Référence:

AVENTICS-R412026798

93,90 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 4 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage D
Sortie de câble 1Coudé
Sortie de câble équerre90°
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 4 pôles
Raccordement électrique 2, codageCodage D
Sortie de câble 2Droit
Nombre de conducteurs4
BlindageBlindé
Longueur câble L1 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câblesAdapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Rayon de courbure min.52 mm
CertificatsRoHS, UL (Underwriters Laboratories), Déclaration de conformité CE, Sans LABS
Indice de protectionIP65, IP67, IP68
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.90 °C
ProtocoleProfinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
Raccord électrique norméIEC 61076-2-101
Courant max.4 A