AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED12 R414002794

Référence:

AVENTICS-R414002794

Visualisez les caractéristiques
ED12-V10-010-020-1M12A

Spécifications

CommandePilotage direct
Commandeanalogue
FonctionEchappement de pression
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi1400 mA
Sortie valeur réelle0 ... 20 mA
Entrée valeur consigne0 ... 20 mA
Plage de réglage de la pression min.-1 bar
Plage de réglage de la pression max.1 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi3 bar
Hystérèse< 0,015 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn2600 l/min
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Raccordement électrique, tailleAu-dessus du raccordement de signal
Raccordement de signalM12