AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED12 R414002870

Référence:

AVENTICS-R414002870

3 629,03 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ED12-000-060-010-2M12B

Spécifications

CommandePilotage direct
Commandeanalogue
FonctionEchappement de pression
Signal de sortietension constante, Sortie de commutation
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi1400 mA
Sortie valeur réelle0 ... 10 V
Entrée valeur consigne0 ... 10 V
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.6 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Hystérèse< 0,03 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn2600 l/min
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Raccordement électrique, tailleM12
Raccordement de signalM12